Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Hranová montáž 4.8 mm PA, nehrdzavejúca oceľ Čierna

Tento kovový držiak na viazacie pásky hranový je vyrobený z kombinácie čierneho polyamidu a pružinovej ocele. Spona ponúka trvalé upevnenie káblovej pásky na dokumenty.
Nový kód produktu:

10300725

Starý kód produktu:

550277

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 5999 0,4684 €
6000 + 0,403 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

46,84 €

100 x 0,4684 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Hranová montáž
Špeciálne funkcie Viazacia páska vložená
Dĺžka kábla 140.0 mm
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 3.6 - 4.8 mm
Celková výška 160.0 mm
Celková šírka 15.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, nehrdzavejúca oceľ
Materiál úchytu Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás