Menu Hľadať

Svorka pre vlnité chráničky 3.0 mm 6.0 mm (T) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 13.
Nový kód produktu:

10628959

Starý kód produktu:

550274

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2999 0,9088 €
3000 + 0,7781 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

90,88 €

100 x 0,9088 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Hranová montáž
Priemer kompatibilného kábla 13.0 mm
Výška po stred guľôčky 23.3 mm
Celková dĺžka 20.0 mm
Celková šírka 23.0 mm
Hrúbka steny 3.0 - 6.0 mm
Šírka 23.0 mm
Plný materiál Polyamid 6
Materiál úchytu Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás