Menu Hľadať

N/A Svorka 4.3 mm (DIA)

Príchytka pre rúrku na optické vlákna obopne až 5 mm rúrku OFBLT alebo až 4,3 mm tyč. Svorka je odnímateľná na opravu. Vyrobené z materiálu triedy UL4-V2
Nový kód produktu:

10111406

Starý kód produktu:

OFBLT-C1-5-01

67840 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2398 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

239,80 €

1000 x 0,2398 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Svorka
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás