Menu Hľadať

N/A Svorka 5.1 mm (DIA)

Príchytka je určená na uchytenie 5 mm rúrky alebo rúrky. Výborne spĺňa požiadavky na vedenie ponad doskou vďaka tomu, že má 4,0 mm dištančný stĺpik. Má miskovitú základňu, ktorá zabezpečuje zvýšenú stabilitu a úplne zakrýva montážny otvor. Vyrobené z polyamidu UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10113417

Starý kód produktu:

TPCE5-51-4M-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3221 €
5000 + 0,2621 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

322,10 €

1000 x 0,3221 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Svorka
Farba Natural
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás