Menu Hľadať

Svorky panelové - slimáky

Na sklade

Snail Clips promote special pricing and detailed information by clipping securely onto shelving. The range features different mounting options, including some with an adhesive strip on the front to mount promotional materials and special offers easily.

It is used in retail stores, trade shows, and display signage, such as price tags (tag is not included), shelf labels and store hours. It is easy to install and remove.

  • Material: PC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spôsob montáže Dĺžka Kúpiť
2,51 € - 4,9489 € 50 Na sklade
Lepidlo
62.0 mm
2,2311 € - 4,3632 € Požiadajte o dodací termin tu
Hole
60.0 mm
1,8825 € - 1,8825 € Požiadajte o dodací termin tu
Zatlačením
60.0 mm
Svorka na panel 62.0 mm 35.0 mm Lepidlo

10394830

Cenové rozpätie
4,9489 € - 2,51 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Výška
    34.0 mm
  • Dĺžka
    62.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
Svorka na panel 60.0 mm 35.0 mm Otvor

10394847

Cenové rozpätie
4,3632 € - 2,2311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Spôsob montáže
    Hole
  • Výška
    34.0 mm
  • Dĺžka
    60.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm
Svorka na panel 60.0 mm 35.0 mm Clip On

10628614

Cenové rozpätie
1,8825 € - 1,8825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Výška
    34.0 mm
  • Dĺžka
    60.0 mm
  • Šírka
    35.0 mm