Menu Hľadať

Svorka Uniforce M6 M4 23.9 Hliník

Táto opracovateľná svorka Uniforce je určená na pevné a presné držanie nepravidelne tvarovaných obrobkov. Má opracovateľné čeľuste, ktoré možno ľahko opracovať pomocou frézky alebo sústruhu. Udržuje svorku pevne na mieste, účinná proti vibráciám.
Nový kód produktu:

20267155

Starý kód produktu:

20267155

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
d2 M4
h1 19.1
h2 9.4
l1 23.9
l2 15.9
w1 38.1
w2 16.1
w3 6.6
Krútiaci moment do max. Nm 13.5
Prídržná sila kN 6.6
Hmotnosť g 25.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás