20267179
20267179
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M12 |
---|---|
d2 | M5 |
h1 | 38.1 |
h2 | 19.1 |
l1 | 47.5 |
l2 | 30.5 |
w1 | 76.2 |
w2 | 30.9 |
w3 | 15.7 |
Krútiaci moment do max. Nm | 38.4 |
Prídržná sila kN | 15.5 |
Hmotnosť g | 93..0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.