20267100
20267100
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | 16.1 |
---|---|
d2 | M6 |
h1 | 19.0 |
h2 | 19.05 |
h3 | 9.5 |
l1 | 23.8 |
w1 | 18.6 |
w2 | 19.0 |
Rozšírenie max. | 20.3 |
A/F | 5.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 13.5 |
Qty/pack | 6.0 |
Prídržná sila kN | 6.68 |
Hmotnosť g | 222.0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.