20267117
20267117
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | 20.8 |
---|---|
d2 | M8 |
h1 | 25.9 |
h2 | 25.40 |
h3 | 12.7 |
l1 | 31.7 |
w1 | 24.8 |
w2 | 25.4 |
Rozšírenie max. | 26.9 |
A/F | 6.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 25.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Prídržná sila kN | 11.13 |
Hmotnosť g | 340.0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.