Menu Hľadať

Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Závitový čap PA Čierna

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Nový kód produktu:

10189610

Starý kód produktu:

1219190

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 169 7,0001 €
170 + 6,2332 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,00 €

1 x 7,0001 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 30.0 mm
Celková výška 71.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Matné
Materiál otočného gombíka PA
Hlavný materiál gombíka Spevnený technopolymér na báze polyamidu
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás