Menu Hľadať

Teflónové trubičky pre rozbočovače optických vlákien

Vo výrobe

Trubičky pre rozbočovače optických vlákien, vyrobené z prírodného polytetrafluóretylénu (PTFE), sú k dispozícii ako 120 metrová cievka. Určené na ochranu vlákna v plochom rozbočovači optických vlákien. Trieda UL94 V0.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková výška Kúpiť
554,4767 € - 554,4767 € Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
6.5 mm
Rozbočovač pre optické vlákna PTFE UL94 V-0 Prírodná 1

10316443

Cenové rozpätie
554,4767 € - 554,4767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén
  • Materiál
    PTFE
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    67.0 mm