20213862
20213862
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 136,66 € |
10 - 14 | 122,99 € |
15 - 24 | 116,16 € |
25 + | 109,33 € |
d1 tol. H7 | 10.0 |
---|---|
d2 | 22.0 |
d3 | 22.0 |
l1 min | 140.0 |
l1 max | 170.0 |
l2 | 48.0 |
I3 takt | 30.0 |
w1 | 12.0 |
w1 tol. JS9 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Shaft | 11x14x6 |
Hmotnosť g | 310.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.