Menu Hľadať

Teleskopický univerzálny kĺb 20.0 270.0 340.0 Oceľ

Tento teleskopický univerzálny kĺb obsahuje dva univerzálne kĺby spojené posuvným drážkovaným hriadeľom s možnosťou rozpínania a stiahnutia. Má maximálny uhol ohybu 45° na kĺb a maximálnou rýchlosťou pohybu 1000 ot./min. Vhodné pre veľké zaťaženia so spoľahlivým výkonom.
Nový kód produktu:

20213947

Starý kód produktu:

20213947

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 190,23 €
10 - 14 171,21 €
15 - 24 161,70 €
25 + 152,18 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

190,23 €

1 x 190,23 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
d3 42.0
l1 min 270.0
l1 max 340.0
l2 82.0
I3 takt 70.0
w1 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Shaft 21x25x6
Hmotnosť g 2120.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás