20214005
20214005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 238,82 € |
10 - 14 | 214,94 € |
15 - 24 | 203,00 € |
25 + | 191,06 € |
d1 tol. H7 | 25.0 |
---|---|
d2 | 50.0 |
d3 | 52.0 |
l1 min | 350.0 |
l1 max | 450.0 |
l2 | 108.0 |
I3 takt | 100.0 |
w1 | 26.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Shaft | 26x32x6 |
Hmotnosť g | 3920.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.