Menu Hľadať

Teleskopický univerzálny kĺb 14.0 400.0 650.0 Oceľ

Tento teleskopický univerzálny kĺb obsahuje dva univerzálne kĺby spojené posuvným drážkovaným hriadeľom s možnosťou rozpínania a stiahnutia. Má maximálny uhol ohybu 45° na kĺb a maximálnou rýchlosťou pohybu 1000 ot./min. Vhodné pre veľké zaťaženia so spoľahlivým výkonom.
Nový kód produktu:

20214524

Starý kód produktu:

20214524

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 153,34 €
10 - 14 138,01 €
15 - 24 130,34 €
25 + 122,67 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

153,34 €

1 x 153,34 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
d3 29.0
l1 min 400.0
l1 max 650.0
l2 60.0
I3 takt 250.0
w1 14.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 16.3
Shaft 13x16x6
Hmotnosť g 1330.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás