20214593
20214593
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 185,65 € |
10 - 14 | 167,09 € |
15 - 24 | 157,80 € |
25 + | 148,52 € |
d1 tol. H7 | 18.0 |
---|---|
d2 | 36.0 |
d3 | 37.0 |
l1 min | 300.0 |
l1 max | 415.0 |
l2 | 74.0 |
I3 takt | 115.0 |
w1 | 17.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 20.8 |
Shaft | 18x22x6 |
Hmotnosť g | 1710.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.