10634158
175120599918
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 80,0212 € |
10 + | 58,1997 € |
Priľnavosť | Non-Adhesive |
---|---|
Farba | Žltá, zelená |
Spôsob balenia | Box |
Špeciálne funkcie | Samozhášacie |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.75 mm |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.03 in |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 100 °C |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 212 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 135 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 275 °F |
Celková dĺžka | 5.0 m |
Celková dĺžka | 16.404 ft |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 12.7 mm |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.5 in |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.8 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.031 in |
Pomer zmrštenia | 3:1 |
Plný materiál | Lepidlom spevnený zosieťovaný polyolefín |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.