Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 19.0 mm PO Žltá, zelená

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Nový kód produktu:

10634165

Starý kód produktu:

175180599918

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 108,5905 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

108,59 €

1 x 108,5905 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Farba Žltá, zelená
Spôsob balenia Box
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 0.85 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 135 °C
Celková dĺžka 5.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 19.0 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.9 mm
Pomer zmrštenia 3:1
Plný materiál Lepidlom spevnený zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás