Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 4.8 mm PO Žltá, zelená

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Nový kód produktu:

10357798

Starý kód produktu:

175451099918

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 77,4898 €
10 - 49 56,3499 €
50 + 52,8079 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

77,49 €

1 x 77,4898 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Farba Žltá, zelená
Spôsob balenia Box
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 0.60 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 135 °C
Celková dĺžka 10.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 4.8 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.6 mm
Pomer zmrštenia 3:1
Plný materiál Zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás