10634172
175621099918
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 68,4847 € |
10 - 49 | 49,7922 € |
50 + | 46,6768 € |
Priľnavosť | Non-Adhesive |
---|---|
Farba | Žltá, zelená |
Spôsob balenia | Box |
Špeciálne funkcie | Samozhášacie |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.65 mm |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.026 in |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 100 °C |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 212 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 135 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 275 °F |
Celková dĺžka | 10.0 m |
Celková dĺžka | 32.808 ft |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 6.4 mm |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.252 in |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.7 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.028 in |
Pomer zmrštenia | 3:1 |
Plný materiál | Lepidlom spevnený zosieťovaný polyolefín |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.