Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 9.5 mm PO Žltá, zelená

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Nový kód produktu:

10638255

Starý kód produktu:

175930599918

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 75,5998 €
10 - 49 54,9754 €
50 + 51,52 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

75,60 €

1 x 75,5998 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Farba Žltá, zelená
Spôsob balenia Box
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 0.75 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 135 °C
Celková dĺžka 5.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 9.5 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.8 mm
Pomer zmrštenia 3:1
Plný materiál Lepidlom spevnený zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás