Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 2:1 1.6 mm PO Modrá

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 2:1 spomaľujúca horenie a je navrhnutá pre citlivé prostredia. Typickými aplikáciami sú tesnenia elektrických komponentov, ako sú okrúhle spoje a zväzky káblov v automobilovom a komunikačnom priemysle. Dodáva sa v modrej farbe a má minimálnu teplotu zmrštenia 70 °C
Nový kód produktu:

10391402

Starý kód produktu:

495756

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 16 76,3882 €
17 + 63,3918 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

76,39 €

1 x 76,3882 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Certifikácia UL
Farba Modrá
Spôsob balenia Reel
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 0.8 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 150.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 1.6 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.4 mm
Pomer zmrštenia 2:1
Plný materiál Zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3917390099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás