Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 2:1 9.5 mm PO Zelená

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 2:1 má nízku teplotu zmrštenia, spomaľuje horenie a má vynikajúcu mechanickú pevnosť, vďaka čomu sa široko používa v komunikačnom, elektronickom a automobilovom priemysle. Dodáva sa v zelenej farbe.
Nový kód produktu:

10391556

Starý kód produktu:

495774

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 31 18,6298 €
32 + 15,2553 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

18,63 €

1 x 18,6298 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Certifikácia UL
Farba Zelená
Spôsob balenia Roll in Box
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 4.8 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 5.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 9.5 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.6 mm
Pomer zmrštenia 2:1
Plný materiál Zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3917390099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás