Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 2:1 2.4 mm PO Biela

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 2:1 má nízku teplotu zmrštenia, spomaľuje horenie a má vynikajúcu mechanickú pevnosť, vďaka čomu sa široko používa v komunikačnom, elektronickom a automobilovom priemysle. Dodávané v bielej farbe.
Nový kód produktu:

10391952

Starý kód produktu:

495826

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 83,1095 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

83,11 €

1 x 83,1095 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Certifikácia UL
Farba Biela
Spôsob balenia Reel
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 1.2 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 150.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 2.4 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.4 mm
Pomer zmrštenia 2:1
Plný materiál Zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3917390099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás