Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 1.5 mm PO Čierna

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments . Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in black and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Nový kód produktu:

10392539

Starý kód produktu:

495906

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 90,765 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

90,77 €

1 x 90,765 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Certifikácia UL
Farba Čierna
Spôsob balenia Reel
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 0.5 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 150.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 1.5 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Pomer zmrštenia 3:1
Plný materiál Zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3917390099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás