Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 39.0 mm PO Čierna

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in black and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Nový kód produktu:

10392614

Starý kód produktu:

495914

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 399,3855 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

399,39 €

1 x 399,3855 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Certifikácia UL
Farba Čierna
Spôsob balenia Reel
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 4.1 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 30.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 39.0 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 1.3 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Pomer zmrštenia 3:1
Plný materiál Zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3917390099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás