10392638
495917
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 86,233 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priľnavosť | Non-Adhesive |
---|---|
Certifikácia | UL |
Farba | Červená |
Spôsob balenia | Reel |
Špeciálne funkcie | Samozhášacie |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 1.5 mm |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.059 in |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 100 °C |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 212 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 125 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 257 °F |
Celková dĺžka | 75.0 m |
Celková dĺžka | 246.063 ft |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 4.5 mm |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.177 in |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.6 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.024 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pomer zmrštenia | 3:1 |
Plný materiál | Zosieťovaný polyolefín |
Commodity Code | 3917390099 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.