10392911
495957
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 158,5494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priľnavosť | Non-Adhesive |
---|---|
Certifikácia | UL |
Farba | Žltá |
Spôsob balenia | Reel |
Špeciálne funkcie | Samozhášacie |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 6.0 mm |
Vnútorný priemer (zmrštenie) | 0.236 in |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 100 °C |
Minimálna teplota úplného obnovenia | 212 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -55 - 125 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -67 - 257 °F |
Celková dĺžka | 30.0 m |
Celková dĺžka | 98.425 ft |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 18.0 mm |
Vnútorný priemer pred zmrštením | 0.709 in |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.9 mm |
Hrúbka steny (zmrštená) | 0.035 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL224 VW-1 |
Pomer zmrštenia | 3:1 |
Plný materiál | Zosieťovaný polyolefín |
Commodity Code | 3917390099 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.