Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 3.0 mm PO Biela

3:1 Heat Shrink Tubing Reels are widely used for electrical insulation and protects in-line components, disconnects terminals, and splices with it's high insulation and excellent resilience. This product is flame retardant to the UL224 VW-1 standard and is supplied in white.
Nový kód produktu:

10392942

Starý kód produktu:

495961

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 117,9987 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

118,00 €

1 x 117,9987 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Certifikácia UL
Farba Biela
Spôsob balenia Reel
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 1.0 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 150.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 3.0 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Pomer zmrštenia 3:1
Plný materiál Zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3917390099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás