Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 3:1 18.0 mm PO Šedá

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 3:1 má nízku teplotu zmrštenia, spomaľuje horenie a má vynikajúcu mechanickú pevnosť, vďaka čomu sa široko používa v komunikačnom, elektronickom a automobilovom priemysle. Dodáva sa v sivej farbe.
Nový kód produktu:

10393024

Starý kód produktu:

495975

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 158,5494 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

158,55 €

1 x 158,5494 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Certifikácia UL
Farba Grey
Spôsob balenia Reel
Špeciálne funkcie Samozhášacie
Vnútorný priemer (zmrštenie) 6.0 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - 125 °C
Celková dĺžka 30.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 18.0 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.9 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL224 VW-1
Pomer zmrštenia 3:1
Plný materiál Zosieťovaný polyolefín
Commodity Code 3917390099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás