20002107
20002107
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie hlavy | Neuvoľniteľná hlava |
Typ otvoru | Bez montážneho otvoru |
Špeciálne funkcie | UV stabilný |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 22.0 kg |
Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 22.0 kg |
Celková dĺžka | 203.0 mm |
Celková dĺžka | 7.992 in |
Celková šírka | 4.8 mm |
Celková šírka | 0.189 in |
Hrúbka | 1.3 mm |
Hrúbka | 0.051 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.