Menu Hľadať

Viazacie pásky 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Čierna

Viazacia páska odolná voči poveternostným vplyvom obsahuje špeciálnu prísadu na ochranu pred UV žiarením, čím sa predlžuje životnosť produktu.
Nový kód produktu:

10245347

Starý kód produktu:

460249

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0166 €
1000 - 1999 0,0157 €
2000 + 0,0148 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

1,66 €

100 x 0,0166 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Čierna
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Typ otvoru No Screw Hole
Špeciálne funkcie Odolné voči poveternostným podmienkam
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 8.0 kg
Celková dĺžka 120.0 mm
Celková šírka 2.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás