Menu Hľadať

Viazacie pásky 2.5 mm 114.8 mm 25.4 mm PA Prírodná

Táto štandardná tepelne stabilizovaná viazacia páska odoláva vyšším teplotám, a preto je vhodnejšiu voľbou do náročnejších prostredí.
Nový kód produktu:

10036846

Starý kód produktu:

WIT-18R-HT-M

5000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0561 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

56,10 €

1000 x 0,0561 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Neuvoľniteľná hlava
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Celková dĺžka 114.8 mm
Celková šírka 2.5 mm
Plný materiál Polyamid 4.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás