Menu Hľadať

Viazacie pásky 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Čierna

Nový kód produktu:

10638675

Starý kód produktu:

WIT-18R-UVB-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0319 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

31,90 €

1000 x 0,0319 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 8.0 kg
Celková dĺžka 114.7 mm
Celková šírka 2.5 mm
Hrúbka 1.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás