Menu Hľadať

Tesnenia ventilátorov

Na sklade

Tesnenia ventilátora chránia ventilátory na jednosmerný a striedavý prúd vhodné pre priemyselné a počítačové použitie, zabezpečujú utesnenie medzi ventilátorom a montážnou konzolou.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer ventilátora Kúpiť
1,9243 € - 1,9243 € 525 Na sklade
120.0 mm
0,7042 € - 0,7042 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
2,0777 € - 2,0777 € 90 Na sklade
80.0 mm
0,4699 € - 0,4699 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
1,2535 € - 1,2535 € 200 Na sklade
92.0 mm
1,7849 € - 1,7849 € 400 Na sklade
60.0 mm
0,3541 € - 0,3541 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
0,9356 € - 0,9356 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
2,5848 € - 2,5848 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
0,6358 € - 0,6358 € 1100 Na sklade
60.0 mm
Tesnenie ventilátora Čierna 120.0 mm

10312988

Cenové rozpätie
1,9243 € - 1,9243 €

Úroveň zásob
525 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 70.0 mm Čierna

10312995

Cenové rozpätie
0,7042 € - 0,7042 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    70.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 80.0 mm Čierna

10313336

Cenové rozpätie
2,0777 € - 2,0777 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    80.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 50.0 mm Čierna

10557839

Cenové rozpätie
0,4699 € - 0,4699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    50.0 mm
  • Priemer otvoru
    4.5 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 92.0 mm Čierna

10411599

Cenové rozpätie
1,2535 € - 1,2535 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    92.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 60.0 mm Čierna

10313329

Cenové rozpätie
1,7849 € - 1,7849 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 40.0 mm Čierna

10425787

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    40.0 mm
  • Priemer otvoru
    4.5 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 80.0 mm Čierna

10413197

Cenové rozpätie
0,9356 € - 0,9356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    80.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 120.0 mm Čierna

10425763

Cenové rozpätie
2,5848 € - 2,5848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 60.0 mm Čierna

10108895

Cenové rozpätie
0,6358 € - 0,6358 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A