Menu Hľadať

Tesnenie profilové

Na sklade

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Skupina SR: SR5558 ,SR5559

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna šírka svorky Minimálna šírka svorky Groove Width Hĺbka úchopu Typ Kúpiť
249,549 € - 249,549 € 40 Na sklade
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
205,812 € - 205,812 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
208,3925 € - 208,3925 € 1 Na sklade
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
10237328 244,4172 € - 244,4172 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
10268049 128,6161 € - 128,6161 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
10268032 223,8317 € - 223,8317 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
  • z/zo 2
Profilové tesnenie 20.7 mm 17.0 mm Čierna EPDM

10237298

Cenové rozpätie
249,549 € - 249,549 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Hĺbka úchopu
    17.0 mm
  • Minimálna šírka svorky
    3.0 mm
  • Maximálna šírka svorky
    5.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Profilové tesnenie 5.4 mm 10.0 mm Čierna EPDM

10237366

Cenové rozpätie
205,812 € - 205,812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Hĺbka úchopu
    10.0 mm
  • Minimálna šírka svorky
    2.5 mm
  • Maximálna šírka svorky
    3.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Profilové tesnenie 10.0 mm 28.5 mm Čierna EPDM

10237373

Cenové rozpätie
208,3925 € - 208,3925 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Hĺbka úchopu
    28.5 mm
  • Minimálna šírka svorky
    1.0 mm
  • Maximálna šírka svorky
    3.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Profilové tesnenie 31.5 mm 18.8 mm Čierna EPDM

10237328

Cenové rozpätie
244,4172 € - 244,4172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Hĺbka úchopu
    18.8 mm
  • Minimálna šírka svorky
    1.5 mm
  • Maximálna šírka svorky
    3.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Profilové tesnenie 12.0 mm 10.0 mm Čierna EPDM

10268049

Cenové rozpätie
128,6161 € - 128,6161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Hĺbka úchopu
    10.0 mm
  • Minimálna šírka svorky
    0.5 mm
  • Maximálna šírka svorky
    2.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Profilové tesnenie 22.3 mm 18.0 mm Čierna EPDM

10268032

Cenové rozpätie
223,8317 € - 223,8317 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Hĺbka úchopu
    18.0 mm
  • Minimálna šírka svorky
    2.0 mm
  • Maximálna šírka svorky
    3.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m