Menu Hľadať

Špeciálne plomby 6.4 mm 4.5 mm 2.1 mm Sealon Šedá

Táto okrúhla plomba Sealon je sivá, je to bezpečnostná plomba na špeciálne účely.
Nový kód produktu:

10126493

Starý kód produktu:

152010000226

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0793 €
1000 + 0,057 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

39,65 €

500 x 0,0793 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 6.4 mm
B 9.0 mm
C 6.6 mm
Typ 1
Materiál Sealon
Farba Grey
Tvar Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás