Menu Hľadať

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - PP

Na sklade

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Vhodná pre tieto aplikácie: vzduchotechnika a klimatizácia, prístroje, konštrukčná a celková montáž.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kotúča Celková výška Kúpiť
Vo výrobe
50.0 m
3.0 mm
0,5572 € - 0,5572 € Vo výrobe
10.0 m
5.0 mm
0,3518 € - 0,3518 € 560 Na sklade
20.0 m
1.0 mm
320 Na sklade
10.0 m
3.0 mm
0,3231 € - 0,3231 € Vo výrobe
20.0 m
3.0 mm
0,2643 € - 0,2643 € 260 Na sklade
20.0 m
2.0 mm
Vo výrobe
5.0 m
8.0 mm
0,2203 € - 0,2203 € 1960 Na sklade
10.0 m
2.0 mm
0,3231 € - 0,3231 € 100 Na sklade
10.0 m
5.0 mm
0,4112 € - 0,4112 € Vo výrobe
10.0 m
5.0 mm
0,5409 € - 0,5409 € Vo výrobe
10.0 m
5.0 mm
0,3024 € - 0,3024 € 360 Na sklade
20.0 m
2.0 mm
0,3518 € - 0,3518 € Vo výrobe
20.0 m
3.0 mm
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 1000.0 mm 50.0 m EPDM Čierna

20063108


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    50.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 40.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062361

Cenové rozpätie
0,5572 € - 0,5572 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 10.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062378

Cenové rozpätie
0,3518 € - 0,3518 €

Úroveň zásob
560 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 10.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062293


Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 25.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062316

Cenové rozpätie
0,3231 € - 0,3231 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 20.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20121846

Cenové rozpätie
0,2643 € - 0,2643 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 8.0 mm 5.0 m EPDM Čierna

20063115


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    5.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 15.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062262

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,2203 €

Úroveň zásob
1960 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 15.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062330

Cenové rozpätie
0,3231 € - 0,3231 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 25.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062347

Cenové rozpätie
0,4112 € - 0,4112 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 30.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062354

Cenové rozpätie
0,5409 € - 0,5409 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 10.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062392

Cenové rozpätie
0,3024 € - 0,3024 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 18.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062309

Cenové rozpätie
0,3518 € - 0,3518 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3921190030