EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Dĺžka kotúča | Materiál | Celková šírka | Celková výška | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,378 € - 137,378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvar L
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU pena
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 131,1966 € - 131,1966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Obdĺžnikové
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU pena
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
||
| 167,0902 € - 167,0902 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU pena
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 108,847 € - 108,847 € | 16 Na sklade |
Oválne
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU pena
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku