Menu Hľadať

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Na sklade

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

Skupina SR: SR1867

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
31 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kotúča Materiál Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,5572 € - 0,5572 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
40.0 mm
5.0 mm
0,3231 € - 0,3231 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
25.0 mm
3.0 mm
15,2553 € - 15,2553 € 17 Na sklade
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
20,1777 € - 20,1777 € 369 Na sklade
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
12,062 € - 12,062 € 191 Na sklade
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
0,3518 € - 0,3518 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
10.0 mm
1.0 mm
0,2203 € - 0,2203 € 3080 Na sklade
10.0 m
Polyetylén
15.0 mm
2.0 mm
0,3024 € - 0,3024 € 180 Na sklade
10.0 m
Polyetylén
10.0 mm
2.0 mm
0,3231 € - 0,3231 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
15.0 mm
5.0 mm
0,3518 € - 0,3518 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 m
Polyetylén
18.0 mm
3.0 mm
0,4112 € - 0,4112 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Polyetylén
25.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 2
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062361

Cenové rozpätie
0,5572 € - 0,5572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062316

Cenové rozpätie
0,3231 € - 0,3231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187876

Cenové rozpätie
15,2553 € - 15,2553 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187883

Cenové rozpätie
20,1777 € - 20,1777 €

Úroveň zásob
369 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

10187869

Cenové rozpätie
12,062 € - 12,062 €

Úroveň zásob
191 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 1.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062378

Cenové rozpätie
0,3518 € - 0,3518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062262

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,2203 €

Úroveň zásob
3080 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062392

Cenové rozpätie
0,3024 € - 0,3024 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062330

Cenové rozpätie
0,3231 € - 0,3231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 3.0 mm 20.0 m Polyetylén Čierna

20062309

Cenové rozpätie
0,3518 € - 0,3518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m Polyetylén Čierna

20062347

Cenové rozpätie
0,4112 € - 0,4112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Predávane po
    Kotúč
  • Plný materiál
    Polyetylén