Menu Hľadať

Tesniace krúžky - metrický rad

Na sklade

These D-Ring Seals are intended to form a secure seal in static and dynamic applications, preventing fluid or gas loss and repelling oils and chemicals. D-ring seals provide improved groove stability over O-ring seals, preventing the seal from twisting or rolling during operation or installation. This results in a more trustworthy seal and enhances the seal's lifespan.

It is made of Nitrile Butadiene Rubber (NBR) and suits a 3/4"" fitting. It is simple to insert into a machined groove, where the flat edge of the D-ring provides stability, a tight fit, and a secure seal that prevents leakage. Used in various industries, including automotive, oil and gas, chemical processing, and pharmaceutical manufacturing.

Skupina SR: SR6159

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie krúžku Počet kusov Veľkosť závitu Farba Plný materiál Typ Kúpiť
1,7709 € - 3,3969 € 300 Na sklade
D-krúžok
100
3/4 in
Čierna
Nitril-butadiénová guma
súprava
D-krúžok NBR Tesniaci krúžok Čierna

10385609

Cenové rozpätie
3,3969 € - 1,7709 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie krúžku
    D-krúžok
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
  • Veľkosť závitu
    3/4 in