Menu Hľadať

Tesniace krúžky pre SAE príruby

Na sklade

These SAE Flange O-Ring seals are designed to form a tight seal in flanged connections, preventing fluid or gas leakage. It creates a tight seal by fitting into the grooves of SAE standard flanges.

It is flexible and durable, and it can withstand the pressures and temperatures encountered in hydraulic systems, ensuring consistent performance even under harsh conditions. In addition,they are efficient in sealing flanges exposed to vibration and heat cycling.

It is typically inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal and commonly used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems or oil and gas.

Skupina SR: SR6158

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID YxY Kúpiť
2,9144 € - 5,5639 € 290 Na sklade
25.4 mm
3.0 mm
2,761 € - 5,271 € 190 Na sklade
19.1 mm
3.0 mm
3,1514 € - 3,1514 € 200 Na sklade
50.8 mm
3.5 mm
2,5936 € - 4,9489 € 101 Na sklade
12.7 mm
3.0 mm
3,0259 € - 5,798 € 90 Na sklade
38.1 mm
3.5 mm
3,012 € - 5,7688 € 190 Na sklade
31.8 mm
3.0 mm
Tesnenie pre SAE prírubu 25.4 mm PU Modrá

10385562

Cenové rozpätie
5,5639 € - 2,9144 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyuretán 90
  • Počet kusov
    100
  • Farba
    Modrá
Tesnenie pre SAE prírubu 19.1 mm PU Modrá

10385555

Cenové rozpätie
5,271 € - 2,761 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polyuretán 90
  • Počet kusov
    100
  • Farba
    Modrá
Tesnenie pre SAE prírubu 50.8 mm PU Modrá

10385593

Cenové rozpätie
3,1514 € - 3,1514 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    50.8 mm
  • Plný materiál
    Polyuretán 90
  • Počet kusov
    100
  • Farba
    Modrá
Tesnenie pre SAE prírubu 12.7 mm PU Modrá

10385548

Cenové rozpätie
4,9489 € - 2,5936 €

Úroveň zásob
101 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyuretán 90
  • Počet kusov
    100
  • Farba
    Modrá
Tesnenie pre SAE prírubu 38.1 mm PU Modrá

10385586

Cenové rozpätie
5,798 € - 3,0259 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Polyuretán 90
  • Počet kusov
    100
  • Farba
    Modrá
Tesnenie pre SAE prírubu 31.8 mm PU Modrá

10385579

Cenové rozpätie
5,7688 € - 3,012 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    31.8 mm
  • Plný materiál
    Polyuretán 90
  • Počet kusov
    100
  • Farba
    Modrá