Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1/4 19.0 Polyetylén HD Žltá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nový kód produktu:

10263211

Starý kód produktu:

467075

14786 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 6499 0,1102 €
6500 + 0,0964 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

55,10 €

500 x 0,1102 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Utesnenie Neoprénová podložka
Commodity Code 3923509000
Plný materiál Polyetylén HD
Spôsob montáže Závit

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás