Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit BSP 1-1/4 11.0 Polyetylén HD Žltá

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1-1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Nový kód produktu:

10263273

Starý kód produktu:

467082

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,5661 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

141,53 €

250 x 0,5661 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Utesnenie Neoprénová podložka
Commodity Code 3926300090
Plný materiál Polyetylén HD
Spôsob montáže Závit

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás