Menu Hľadať

Káblová priechodka IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Táto tesniaca priechodka zaisťuje tesnenie odolné voči prachu a vode, je vhodná na vonkajšie použitie. Jednoducho sa inštaluje, odoláva vibráciám a funguje aj ako zaslepovacia zátka, kým nie je nainštalovaný kábel.
Nový kód produktu:

10225073

Starý kód produktu:

283200059999

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,39 €
500 - 999 0,3505 €
1000 + 0,3125 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

19,50 €

50 x 0,39 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Etylén propylén dién monomér
Hlava Okrúhle
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás