Menu Hľadať

Káblová priechodka IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Táto tesniaca priechodka je vyrobená zo sivého EPDM a má triedu IP67, keď je nainštalovaná na vaše elektrické skrine. Vyrobená pre závit PG.
Nový kód produktu:

10236451

Starý kód produktu:

283250122599

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Svetlošedá
Plný materiál Etylén propylén dién monomér
Hlava Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás