Menu Hľadať

Káblová priechodka IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Nový kód produktu:

10368022

Starý kód produktu:

283320022599

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,1263 €
250 - 499 1,0137 €
500 + 0,901 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

28,16 €

25 x 1,1263 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Svetlošedá
Plný materiál Etylén propylén dién monomér
Hlava Okrúhle
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás