Menu Hľadať

Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M8 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou Phillips sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách ako sú skrine alebo motory. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, opakovane použiteľné a vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20224332

Starý kód produktu:

20224332

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 4,38 €
50 - 99 3,504 €
100 - 199 3,285 €
200 - 499 3,066 €
500 + 2,847 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,38 €

1 x 4,38 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 25.0
h1 max 4.8
w1 2.5
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás