Menu Hľadať

Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M10 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou Phillips sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách ako sú skrine alebo motory. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, opakovane použiteľné a vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20224394

Starý kód produktu:

20224394

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 5,23 €
50 - 99 4,184 €
100 - 199 3,9225 €
200 - 499 3,661 €
500 + 3,3995 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,23 €

1 x 5,23 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M10
l1 40.0
h1 max 6.0
w1 3.0
d2 max 20.0
d3 ±0.05 10.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás