Menu Hľadať

Pologuľatá hlava s krížovou drážkou Tesniaca skrutka M8 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou Phillips sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách ako sú skrine alebo motory. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, opakovane použiteľné a vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20225681

Starý kód produktu:

20225681

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,00 €
50 - 99 6,40 €
100 - 199 6,00 €
200 - 499 5,60 €
500 + 5,20 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,00 €

1 x 8,00 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
l1 20.0
h1 max 6.0
w1 16.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás